Interruptor RS de 3 circuitos de empotrar con contactos de pinzamiento. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. El marco de la cubierta también se puede fijar con tornillos. Diámetro de montaje 60 mm. También diseñado para montaje combinado. Profundidad de montaje 21 mm. Se suministra sin garras de montaje. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Color: Blanco Puro.
Disponibilidad en regiones
Europa |
---|
Finlandia |
Noruega |
Suecia |