Pubblica i tuoi prodotti
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

New generation of Toshiba ESTIA air-to-water heat pump split system, with low global warming impact refrigerant R32, to deliver the right temperature for space heating and domestic sanitary hot water production. The ESTIA R32 system is fully reversible offering the additional advantage of providing cooling comfort in warmer seasons.
Voce di capitolato
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to water
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1700
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)670
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)157
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili