Pubblica i tuoi prodotti
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEstia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to water
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1050
  • Larghezza (mm)1010
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia