Pubblica i tuoi prodotti
Estía Stardard pompa di calore aria/acqua (unità esterna) HWS-110 140 160 5H(8)-E
TOSHIBA

Estía Stardard pompa di calore aria/acqua (unità esterna) HWS-110 140 160 5H(8)-E

3.9 su 5 stelle3.9(7 recensioni)

La gamma di pompa di calore aria/acqua Estía per il riscaldamento si compone di 7 modelli, 4 monofase e 3 trifase, per soddisfare ogni applicazione residenziale o di piccoli uffici.
Le unità esterne sono dotate del compressore Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, in grado di garantire la massima efficienza a tutto il sistema.

Con l’uso del controllo HWS-AMS54E-EN si possono gestire fino a 8 pompe di calore in parallelo nella stessa applicazione, rendendo così il sistema la soluzione ideale per i condominii. I moduli idronici sono tutti equipaggiati con una pompa a 6 velocità in classe energetica A. Al sistema può essere abbinato anche un serbatoio per l’acqua calda sanitaria disponibile in tre taglie da 150, 210 o 300 litri selezionabili in funzione dell’utilizzo previsto. Il controllo montato a bordo del modulo idronico è dotato di programmazione settimanale e può gestire fino a due zone di temperatura differenti e con differenti tipologie di terminali.

La gamma Estía è perfettamente adatta anche per applicazioni in zone montane. Estía inoltre può essere collegato a sistemi di supervisione e controllo esterni utilizzanti protocolli Modbus e Konnex.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:

    - Sistema split pompa di calore aria/acqua: unità esterna + modulo idronico

    - N° di circuiti: Estia standard 6 vs Estia Alta Potenza 12 - DC Twin Rotary Toshiba

    - Soluzione per il riscaldamento e il raffrescamento (da -20°C a +43°C)

    - Ciclo anti legionella

    Estia Standard:

    - Taglie disponibili: 110, 140, 160 (from 11,2 to 16,0 kW)

    - Sistemi mono e trifase

    - Range di funzionamento fino a -20°C in riscaldamento

    - Classe energetica A++

    - Produzione di acqua calda sanitaria: da 7°C in raffrescamento fino a 55° in riscaldamento

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEstia5-R410a-110-140-160-1-e-3Ph_unita-esterna
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to water
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1340
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)69
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC