Pubblica i tuoi prodotti
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
TOSHIBA
Archiviato

Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEstia5-R410a-110-140_unita-interna
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to water
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1340
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)93
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC