Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
toshiba/products/bda263aa-c212-49d4-9820-701b7c3f681c
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Climatizzazione
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
Non disponibile in Stati Uniti
TOSHIBA
Follow
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
Famiglia di prodotto
HVAC - Residential: air to water
Gruppo di famiglia
Outdoor unit
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-04-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1340
Larghezza (mm)
900
Profondità (mm)
320
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
Istruzioni di installazione
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
Descrizione Tecnica
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Materiale secondario
Plastica
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Peso Netto (Kg)
94
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Clasificazione IFC
Bocchettone
Nome UNSPSC
Air conditioners
Codice UNSPSC
40101701
Codice Uniclass 2015
EF_65_80
Descrizione Uniclass 2015
Air conditioning
Numero OmniClass
23-33 39 00
Titolo OmniClass
Air Conditioning Equipment
Codice CSI UniFormat II
D30
Titolo CSI UniFormat II
HVAC
Disponibilità Regionale
Europa
Italia
Prodotti simili
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
Download
TOSHIBA
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
1.0
(
9
)
Download
TOSHIBA
LC big cdu series 1 R32
4.2
(
5
)
Download
TOSHIBA
RES shorai cdu
Download
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
Download
TOSHIBA
LC SDI cdu 3ph R32
4.8
(
6
)
Download