Publiceer je producten
Practika Seating Dining and Side Chairs KENNOCHA

Practika Seating Dining and Side Chairs KENNOCHA

Technische specificatie
  • Unieke ref.Practika_Seating_Dining_and_Side_Chairs_KENNOCHA
  • ProductfamilieSeating
  • ProductgroepDining and Side Chairs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-09-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)680
  • Breedte (mm)580
  • Diepte (mm)570
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • OmniClass-nummer23-21 11 00
  • OmniClass-titelCommercial Furniture

Beschikbaarheid regio

Azië
Armenië
Azerbeidzjan
Bangladesh
Bhutan
Brits Indische Oceaanterritorium
Brunei
Cambodja
China
Christmaseiland
Cocoseilanden
Filipijnen
Georgië
Hongkong
India
Indonesië
Japan
Kazachstan
Kirgistan
Laos
Macau
Maldiven
Maleisië
Mongolië
Myanmar (Birma)
Nepal
Noord-Korea
Oezbekistan
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Tadzjikistan
Taiwan
Thailand
Turkmenistan
Vietnam
Zuid-Korea