Опубликуйте свои продукты
Built Up Roof Flat Top Vent - TPO
Menzies Metal Products

Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

This vent has internal reinforcements that are so strong a person can stand on top of them. It’s a lower-profile vent that is excellent for HVAC on industrial projects and roofing ventilation needs.

  • Lower profile BUR vent.
  • ONE FULL SQUARE FOOT of air flow.
  • Net free area is 156 Sq In.
  • Flat top BUR has slight pitch for water runoff.
  • Internal reinforcements for great strength (see photo).
  • 26 gauge galvanized metal.
  • Listed to CAN3-A93.
  • Menzies TPO Direct Weld for fast installation.

061816

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbuilt-up-roof-flat-top-vent-tpo
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииBuilt Up Roof Vent
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Natural Ventilation
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39 13
  • Наименование OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки