Publikovat produkty
Glass pony wall
3form Europe

Glass pony wall

Glass pony wall Total dimensions: 48" H x 10" W x 96" L Must be anchored to floor Approx. footprint: 10" x 96" Glass panel dimensions: 91" W x 44" H Ideal for room divider or reception desk back feature Poured Glass has 3D appearance (3) edges polished (two sides and top) Millwork included (Paint Grade) Unit painted to match C3 colors standard One tube of clear silicone included to caulk glass into millwork Three-week lead time; Four-week lead time for Glass
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapony_wall
  • Skupina výrobkůxxxx
  • Skupina produktůyyyy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-01
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)46
  • Šířka (palce)96
  • Hloubka (palce)10
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Číslo OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Název OmniClassSolid Glass Sheets