Publikovat produkty
Cosmo Mesh 3260 Chair
9to5 Seating

Cosmo Mesh 3260 Chair

4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)

Task, executive and conference seating
Back styles include: mesh and upholstered
Aluminum base standard
Seat Slider standard
Warranted to 300 lbs.
CAL TB 133 Fire Code approved

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachair_cosmo_mesh_3260
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůOffice Chairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)50.5
  • Šířka (palce)26.5
  • Hloubka (palce)22.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)44
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Popis Uniclass 2015Office complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 13 25
  • Název OmniClassOffice Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS