Publikovat produkty
aWall
a-collection
Archivovány

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Specifikace
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7700630
  • Skupina výrobkůFaçade luminaires aWall, a-collection
  • Skupina produktůProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)302
  • Šířka (mm)222
  • Hloubka (mm)236
Související
  • Hlavní materiál1C Polyuretan
  • Vedlejší materiál2C Polyuretan
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps