Publikovat produkty
Concealed Flat HD Bracket
A&M Hardware

Concealed Flat HD Bracket

Concealed Support for Vanities and Long-Projection Applications

A&M Hardware’s Inverted Concealed and Concealed Flat HD brackets provide concealed steel support in three distinct configurations. The INVC18 and INVC21 are designed for floating and raised vanities, while the CFHD30 and ECFHD30 provide a slim 30-inch projection option.
Specifikace
  • Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (CFHD30)
    • 18-inch vertical attachment area
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcealed-flat-hd-bracket
  • Skupina výrobkůBrackets
  • Skupina produktůConcealed Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Popis Uniclass 2015Brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Název OmniClassFraming Anchors