Publikovat produkty
Aapo Chair TL
Aarnon Puu

Aapo Chair TL

Available with armrests and/or upholstered seat. Lacquered, stained or painted. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota100k2c
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůAapo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-21
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)835
  • Šířka (mm)515
  • Hloubka (mm)525
Související
  • Hlavní materiálBříza
  • Vedlejší materiálBříza
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
  • Název OmniClassExterior Chairs

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko