Publikovat produkty
Cabinet Max with back and boxes, 80 x 113 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 80 x 113 cm

The Max modules are available in varnished birch plywood or white lacquered MDF. The top plate is always in laminate. The modules are available in different sizes and different shapes. The specified heights include wheels, legs or socket, which is choosen when ordering. Max is a unique storage system specially developed and adapted for preschool requirements. The system also includes corner modules, T-modules and curves so you can create the natural room-in-room. There are several accessories for the back of the modules such as whiteboard with magnet, flannel and mirror. Other accessories are for example storage boxes, drawers, doors and colored surfaces.
Specifikace
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6400301
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůMax
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1130
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 25 11 13
  • Název OmniClassClassroom Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko