Publikovat produkty
Table Marcus, 180 x 80 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 180 x 80 cm, white

The table is without rim, but has a reinforcement under the table top, which makes the table strong and stable. Table legs are in solid birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table top has round corners and the table legs are round. The table comes in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the legs come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table legs.
Specifikace
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6423402
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůMarcus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)37
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 25 11 13
  • Název OmniClassClassroom Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko