Publikovat produkty
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7003014
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůMaterial
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
  • Čistá hmotnost (kg)94
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 25 11 13
  • Název OmniClassClassroom Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko