Publikovat produkty
Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210

Material cabinet with shared pair doors. The doors at the top are with tempered glass and the doors at the bottom are smooth and solid. The cabinet is in birch laminate, beech laminate or white laminate. Four shelves are included, three of which are removable. Available in different depths, and comes with or without locks in the pair doors.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7003364
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůMaterial
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
  • Čistá hmotnost (kg)81
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 25 11 13
  • Název OmniClassClassroom Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko