Publikovat produkty
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7041927
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůFia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)37
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko