Publikovat produkty
Chair Nellie low
ABA Skol

Chair Nellie low

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 39 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7853730
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůNellie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)670
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vBosna a Hercegovina
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko