Publikovat produkty
School desk Malte HPL
ABA Skol

School desk Malte HPL

School desk with gray powder-coated steel frame, height adjustable 70 - 100 cm. With adjustable feet and double bag hooks. The drawer is in solid birch. The tiltable drawer cover has a surface of high pressure laminate in birch.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7855020
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůMalte
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vBosna a Hercegovina
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko