Publikovat produkty
Student table silent Decibel, 180 x 70 cm
ABA Skol

Student table silent Decibel, 180 x 70 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The core of the table top consists of sound absorbing dufaylite and the bottom of the table top is built of fabric covered by HDF which also enhances the sound absorbing effect. The table top has edges of ABS. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9328727
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůStudent
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vBosna a Hercegovina
  • Čistá hmotnost (kg)32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko