Publikovat produkty
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Skupina výrobkůWelcome
  • Skupina produktůSystem Devices
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)265
  • Hloubka (mm)117
Související
  • Čistá hmotnost (kg)1.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Kód ETIMEC001349
  • Název ETIMAccessories for door communication
  • Číslo OmniClass23-29 11 13 11
  • Název OmniClassSecurity Video Monitors