Publikovat produkty
Distribution Panel Protecta Plus
ABB

Distribution Panel Protecta Plus

4.7 z 5 hvězdiček4.7(30 recenze)

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.

Specifikace
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDistribution-Panel-Protecta-Plus
  • Skupina výrobkůProtecta
  • Skupina produktůPlus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems