Publikovat produkty
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC; e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFree-at-home_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůControl panel
  • Skupina produktůTouch panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)92
  • Šířka (mm)133
  • Hloubka (mm)53
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015EF_75_40
  • Popis Uniclass 2015Security
  • Kód CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security