Publikovat produkty
Protecta Plus Extension Boxes-Row Tpe
ABB

Protecta Plus Extension Boxes-Row Tpe

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.
Specifikace
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProtecta-Plus-Extension-Boxes-Row-Tpe
  • Skupina výrobkůProtecta
  • Skupina produktůDistribution Enclosure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems