Publikovat produkty
RPP 250
ABB

RPP 250

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
ABB’s configurable Remote Power Panel (RPP) helps to meet the demands of power-intensive applications, delivering unsurpassed power monitoring and distribution with up to 256 poles in a safe, reliable, space-saving footprint. The RPP is the ideal solution for data center engineers, saving the time for planning and drawing of the RPP. The configurable RPP can ensure continuous power to critical applications and help panel builders to reduce the certification costs dramatically.
Specifikace
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRPP-250
  • Skupina výrobkůRemote Power Panel (RPP)
  • Skupina produktůPower Distribution
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems