Publikovat produkty
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůRoom Controller Series
  • Skupina produktůMultifunction Room Automation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Popis Uniclass 2015Electrical system installing
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution