Publikovat produkty
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 z 5 hvězdiček4.6(14 recenze)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaabb-ach550
  • Skupina výrobkůVariable Frequency Controllers
  • Skupina produktůLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-11-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_52_01
  • Popis Uniclass 2015Alternating current (a.c.) drives
  • Kód CSI MasterFormat 201426 29 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Enclosed Controllers
  • Číslo OmniClass23-35 15 11
  • Název OmniClassAlternating Current (AC) Motors
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika