Publikovat produkty
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Specifikace
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaABB-CRS-Cergo-B3-New
  • Skupina výrobkůOperator desks
  • Skupina produktůWorkstation Control Room
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1960
  • Hloubka (mm)1150
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)245
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
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
Podobné produkty