Publikovat produkty
Audio IP
ABB

Audio IP


H82001-W,HGH10-IP,AIS,White,ABB,Audio IP induction loop

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAudioIP
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)43
  • Šířka (mm)81.1
  • Hloubka (mm)198
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)0.38
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC000779
  • Název ETIMIndoor station door communication
  • Číslo OmniClass23-37 23 17 11
  • Název OmniClassIntercoms