Publikovat produkty
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBasicLINE_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Skupina produktůKNX range
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)76
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)0.34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Jiné

Dostupnost regionu

Evropa