Publikovat produkty
Control and Display Tableau
ABB

Control and Display Tableau

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

For indication of switching status, fault reports and measurement values. Using the robust push buttons, electrical consumers can be manually switched, values can be set in addition to timer programs and light scenes. The alarms can also issue an acoustic warning. The FM wall box simplifies mounting.

Specifikace
  • The display and control tableau
    MT 701.2 with an LC display is
    suitable for:
    – displaying switching states, fault
    signals and measured values,
    – central manual switching of loads,
    – setting lightscenes and time
    programs as well as
    – giving acoustic warning signals via
    the EIB.
    Additional to the display and control
    tableau, a flush-type box, intended for
    insertion in walls is supplied as a seperate product. The display and control
    tableau is connected to the EIB via a
    bus connecting terminal.
    Up to 8 lines can be shown on the
    LC display which has 240 x 128 pixels.
    It is operated using a freely programmable menu structure.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaControl-and-Display-Tableau
  • Skupina výrobkůKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Skupina produktůKNX range
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)213
  • Hloubka (mm)68
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Kód Uniclass 2015Ac_40_65_76
  • Popis Uniclass 2015Scenery controlling
  • Kód CSI MasterFormat 201401 45 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Quality Control
  • Číslo OmniClass23-19 11 00
  • Název OmniClassInformation Display Specialties
  • Kód CSI UniFormat IID3060
  • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation