Publikovat produkty
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

Specifikace
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFree-homeTouch
  • Skupina výrobkůControl panel
  • Skupina produktůTouch panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)218
  • Hloubka (mm)29
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód Uniclass 2015EF_75_40
  • Popis Uniclass 2015Security
  • Kód CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security