Publikovat produkty
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
Gemini switchboards are made through co-injection, technology and ABB is the first manufacturer to use it as a molding technique. This process obtains a compact external hard covering and an expanded internal soft core, guaranteeing the highest level of mechanical protection against impacts (IK10) without the need to add hardening substances (fiber glass). Gemini keeps its mechanical characteristics in the long term.
Specifikace
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGemini-IP-66-Switchboard
  • Skupina výrobkůSwitchboard
  • Skupina produktůDistribution Enclosure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems