Publikovat produkty
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with display, transponder and keypad serves as end device for the
    communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoutdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • Skupina výrobkůWelcome
    • Skupina produktůVideo outdoor Stations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)349
    • Hloubka (mm)29
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)1.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000355
    • Název ETIMDoor station door communication
    • Číslo OmniClass23-37 27 15 13
    • Název OmniClassAudio Visual Intercoms