Publikovat produkty
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

Specifikace
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRoom-Controller
  • Skupina výrobkůRoom Controller Series
  • Skupina produktůMultifunction Room Automation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)316
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Popis Uniclass 2015Electrical system installing
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution