Publikovat produkty
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRoomTempreatureController
  • Skupina výrobkůTemperature control
  • Skupina produktůRoom Temperature Controller
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)15
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)92
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup