Publikovat produkty
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Smart Access Point is the central management device of AccessControl and Welcome IP, it can couple as sub-system, and also manage interworking of multiple sub-system of same type. Commissioning and remote control is executed via web interface. No additional commissioning software is required. Connection to the network via WLAN client mode or via CAT cable to manage all your access, configure all your devices, record your logs, etc.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasmart-access-point-pro
  • Skupina výrobkůWelcome
  • Skupina produktůSystem Devices
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)32
  • Šířka (mm)204
  • Hloubka (mm)132
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.44
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Kód ETIMEC001584
  • Název ETIMI/O device for bus system
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 27
  • Název OmniClassDoor Key Control Systems