Publikovat produkty
Flush mounted workstation of 4 columns ABB T1100.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 4 columns ABB T1100.1 BL

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
Flush mounted workstation of 4 columns, Niessen brand. Includes: flush mounting box 4 columns T1194, styling cover T1174 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double Schuko socket outlet T1088 RJ, quadruple support for data outlets T1016.4 BL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT1100-1-BL
  • Skupina výrobkůworkstation
  • Skupina produktů3121>>ELSB
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)174
  • Šířka (mm)295
  • Hloubka (mm)57
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.28
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCVýstup
  • Kód ETIMEC002759
  • Název ETIMDesk connecting unit
  • Číslo OmniClass23-35 27 00
  • Název OmniClassElectrical Terminals