Publikovat produkty
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT1111-BL
  • Skupina výrobkůworkstation
  • Skupina produktů3121>>ELSB
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)176
  • Šířka (mm)235
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.99
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Kód ETIMEC002759
  • Název ETIMDesk connecting unit
  • Číslo OmniClass23-35 27 00
  • Název OmniClassElectrical Terminals