Publikovat produkty
Flush mounted workstation of 2 columns  ABB T1120.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 2 columns ABB T1120.1 BL

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Flush mounted workstation of 2 columns, Niessen brand. Includes: flush mounted box 2 columns T1192, styling cover T1172 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT1120-1-BL
  • Skupina výrobkůworkstation
  • Skupina produktů3121>>ELSB
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)174
  • Hloubka (mm)57
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.64
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCVýstup
  • Kód ETIMEC002759
  • Název ETIMDesk connecting unit
  • Číslo OmniClass23-35 27 00
  • Název OmniClassElectrical Terminals