Publikovat produkty
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

2 side minicolumn set 4xSO+4xSOR+4xRJ45
Specifikace
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT2226_CEM_Niessen
  • Skupina výrobkůCEM
  • Skupina produktůElectrical connectivity and multimedia
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)522
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)152
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCVýstup
  • Kód ETIMEC002759
  • Název ETIMDesk connecting unit
  • Číslo OmniClass23-35 27 00
  • Název OmniClassElectrical Terminals