Publikovat produkty
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Specifikace
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2454_22_CEM_Niessen
    • Skupina výrobkůCEM
    • Skupina produktůElectrical connectivity and multimedia
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)84
    • Šířka (mm)396
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC002759
    • Název ETIMDesk connecting unit
    • Číslo OmniClass23-35 27 00
    • Název OmniClassElectrical Terminals