Publikovat produkty
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Folding flush workstation box 6 modules
Specifikace
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT2530_CEM_Niessen
  • Skupina výrobkůCEM
  • Skupina produktůElectrical connectivity and multimedia
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)154
  • Šířka (mm)409
  • Hloubka (mm)62
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCVýstup
  • Kód ETIMEC002759
  • Název ETIMDesk connecting unit
  • Číslo OmniClass23-35 27 00
  • Název OmniClassElectrical Terminals