Publikovat produkty
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    6 modules workstation 4xSO+1xUSB charger+2xSpaces
    Specifikace
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 4 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2564_01_CEM_Niessen
    • Skupina výrobkůCEM
    • Skupina produktůElectrical connectivity and multimedia
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)368
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC002759
    • Název ETIMDesk connecting unit
    • Číslo OmniClass23-35 27 00
    • Název OmniClassElectrical Terminals