Publikovat produkty
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Specifikace
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTime-Switcher-FAD-A11
  • Skupina výrobkůTime Switcher
  • Skupina produktůTime Switches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Senzory
  • Klasifikace IFCElektrická regulace času
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_89
  • Popis Uniclass 2015Time switches
  • Kód CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Číslo OmniClass23-35 37 37
  • Název OmniClassTime Switches