Publikovat produkty
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

The TwinLine N 44 cabinet system marks the entry into the world of the TwinLine cabinet range. Optimized for flexible use as an energy distribution up to protection class IP44 as well as in double insulated or earthed versions available. The cabinets are prepared for the internal configuration with CombiLine N modules assembled on EDF mounting frame. The accessories are identical to the parts for the TwinLine N 55 range. This simplifies the planning and storage. TwinLine N 44 is available as a floor-standing cabinet in up to 5 panel widths
Specifikace
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTwinLine-N-44
  • Skupina výrobkůTwinLine N 44
  • Skupina produktůDistribution Enclosure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems