Publikovat produkty
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

UniGear ZS2

UniGear ZS2, up to 36 kV, is a medium voltage air-insulated switchgear for primary distribution suitable for indoor installations. UniGear ZS2 is built as a single busbar or back-to-back in double busbar arrangement. In the double busbar configuration, all significant components are identical to those used for the single busbar units, so the same service and maintenance procedures are guaranteed. It is fully compliant with the IEC standards.

Specifikace
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Skupina výrobkůUniGear
  • Skupina produktůAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2026-02-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálMěď
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical fittings
  • Kód UNSPSC39121311
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution