Publikovat produkty
Welcome Video Indoor station 4.3 Wi-fi
ABB

Welcome Video Indoor station 4.3 Wi-fi

 ABB-Welcome video indoor station 4.3 solution provides the best level of security for your network and data while protecting your home and your family’s well-being.

Thanks to the intuitive design, all functionalities are only a fingertip away, with additional programmable buttons enabling flexible customization to cover all your needs.

Specifikace
  • 2TMA220050W0026

    2TMA220050W0022

    2TMA220050W0024

    2TMA200051W0001

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavideo-indoor-station-43-wi-fi
  • Skupina výrobkůWelcome
  • Skupina produktůVideo indoor Stations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)131
  • Šířka (mm)18
  • Hloubka (mm)122
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.21
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC000779
  • Název ETIMIndoor station door communication

Dostupnost regionu

Asie Evropa Oceánie Severní Amerika