Publikovat produkty
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

Specifikace
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWeather-Sensor
  • Skupina výrobkůMetrological and Physical Sensors
  • Skupina produktůStandard Inputs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)109
  • Šířka (mm)121
  • Hloubka (mm)227
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201434 43 23.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Automatic Weather Observation Equipment
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15
  • Název OmniClassWeather Rated Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID3060
  • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation